Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SV1006-24 |
SV1006-36 |
SV1006-46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 24 | SV 2G100 X 6 X 15 24 L | ||
129.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 36 | SV 2G100 X 6 X 15 36 L | ||
109.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | 46 | SV 2G100 X 6 X 15 46 L |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Internal Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Edelstahl / Legierter Stahl | Features | Erhöhte Schleifleistung | Hardness | L |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | Dedicated for stainless steel |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften