• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexible Schleifscheibe / Ladybug Touch【10-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF0100
BF0120
BF0160
BF1001
BF1002
BF1003
BF1004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Number Contained In A Packet
(Sheets)

61.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1802234610

61.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 180222.56010

61.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 180222.58010

59.88 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1001533620

59.88 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1001534620

59.88 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1001526020

59.88 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1001528020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel Abrasive grain NFS Features Erhöhte Schleifleistung
Binding Agent BF Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 72

Technischer Support