Teilenummer
|
---|
6830-0 |
6830-1 |
6830-2 |
6830-3 |
6830-4 |
6830-5 |
6830NI-0 |
6830NI-1 |
6830NI-2 |
6830NI-3 |
6830S-3 |
6830S-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolt Diameter x Length (mm) | Overall length X Overall height (mm) | Tightening Force Q1 (kN) | Tightening Force Q2 (kN) | Mass (kg) | Material | Surface Treatment | Tightening Force O1 (kN) | Tightening Force O2 (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | SS400 | 6830 Galvanizing | - | - | 4 | 26 | 15.5 | 4.6 | 9 | 11 | 11.5 | 15 | 7 | 5 | - | 15.6/16 | - | 2 | 90° | -5~2 | |
63.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | SS400 | 6830 Galvanizing | - | - | 5 | 40 | 15 | 5.2 | 18.6 | 13.5 | 13 | 20 | 10 | 5.5 | - | 22 | 18 | 5 | 90° | -4~3 | |
63.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | SS400 | 6830 Galvanizing | - | - | 6 | 64 | 26 | 5.6 | 35 | 22 | - | 25 | 13 | 6 | 12.7 | 29 | 20 | 0 | 90° | -3~6 | ||
87.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | SS400 | 6830 Galvanizing | - | - | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 44 | 22 | - | 33 | 15 | 7 | - | 29 | 23 | 8 | 90° | -1~11 | |
108.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8x65 | 281x74 | 2 | 3 | 0.7 | SS400 | 6830 Galvanizing | - | - | 10 | 111 | 41 | 8.5 | 66 | 34 | - | 45 | 20 | 8 | 20.5 | 43 | 29 | 1 | 90° | -6~23 | ||
157.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8x65 | 321x73 | 3 | 5 | 1.08 | SS400 | 6830 Galvanizing | - | - | 10 | 121 | 41.5 | 8.5 | 78 | 30 | - | 46 | 25 | 12.5 | - | 41.5 | - | 9 | 90° | 3~25 | ||
90.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | M4x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | SUS304 | 6830 Galvanizing | - | - | 4 | 26 | 15.5 | 4.6 | 9 | 11 | 11.7 | 15 | 7 | 5.5 | - | 16 | - | 1 | 90° | -5~2 | ||
114.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | M5x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | SUS304 | 6830 Galvanizing | - | - | 5 | 40 | 15 | 4.8 | 18.6 | 13.5 | 13 | 20 | 10 | 5.5 | - | 22 | 18 | 5 | 90° | -4~3 | ||
96.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | SUS304 | 6830 Galvanizing | - | - | 6 | 64 | 26 | 5.5 | 35 | 22 | - | 25 | 13 | 6 | 12.7 | 29 | 20 | 0 | 90° | -3~6 | ||
160.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | SUS304 | 6830 Galvanizing | - | - | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 36 | 22 | - | 33 | 15 | 7 | - | 29 | 23 | 8 | 90° | -1~11 | ||
187.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8x45 | 206x48 | - | - | 0.39 | SS400 | Zinc Plating | 1.8 | 2.5 | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 44 | 22 | 33 | -1~11 | 15 | 7 | - | 32 | 22 | 8 | - | - | ||
220.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8x65 | 281x74 | - | - | 0.8 | SS400 | Zinc Plating | 2 | 4 | 10 | 111 | 41 | 8.5 | 66 | 34 | 45 | -6~23 | 20 | 8 | 20.5 | 43 | 29 | 1 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bolt Diameter x Length(mm)
Overall length X Overall height(mm)
Tightening Force Q1(kN)
Tightening Force Q2(kN)
Mass(kg)
Material
Surface Treatment
Tightening Force O1(kN)
Tightening Force O2(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften