• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmhülse (für Klemmhülsenfutter mit kleinem Durchmesser)

Klemmhülse (für Klemmhülsenfutter mit kleinem Durchmesser)
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
CR07-2.5AA
CR10-6AA
CR10-9AA
CR10-10AA
CR20-2AA
CR20-2.5AA
CR20-3AA
CR20-4AA
CR20-5AA
CR20-6AA
CR20-7AA
CR20-8AA
CR20-9AA
CR20-10AA
CR20-11AA
CR20-12AA
CR20-13AA
CR20-14AA
CR20-15AA
CR20-16AA
CR20-17AA
CR20-18AA
CR20-19AA
CR20-20AA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
Innendurchmesser D
(ø)
Greifkapazität (Schaftdurchmesser des Schneidwerkzeugs) Kompatibler Grundkörper φd

92.42 €

1 7 Arbeitstage 182,52,0 bis 2,5CTM0711

80.87 €

1 7 Arbeitstage 2765,0 bis 6,0CTM1016

80.87 €

1 7 Arbeitstage 279,08,0 bis 9,0CTM1016

80.87 €

1 5 Arbeitstage 2710,09,0 bis 10,0CTM1016

123.12 €

1 7 Arbeitstage 4021,5 bis 2,0CTM2032

123.12 €

1 7 Arbeitstage 402,52,0 bis 2,5CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4032,5 bis 3,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4043,0 bis 4,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4054,0 bis 5,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4065,0 bis 6,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4076,0 bis 7,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4087,0 bis 8,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 4098,0 bis 9,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 40109,0 bis 10,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401110,0 bis 11,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401211,0 bis 12,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401312,0 bis 13,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401413,0 bis 14,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401514,0 bis 15,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401615,0 bis 16,0CTM2032

94.88 €

1 5 Arbeitstage 401716,0 bis 17,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 401817,0 bis 18,0CTM2032

94.88 €

1 5 Arbeitstage 401918,0 bis 19,0CTM2032

94.88 €

1 7 Arbeitstage 402019,0 bis 20,0CTM2032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Klasse AA

Technischer Support