Inspektionsspiegel, Z-355

Inspektionsspiegel, Z-355
An inspection glass that adopts a stainless steel mirror.
[Features]
· As it does not break and scatter fragments, it is ideal for locations where dirt and dust must be avoided.
· Since it is as thin as 0.4 mm, it can be used in narrow gaps.
· Not prone to discoloration or rust, etc., and both durable and heat-resistant.
· The mirror part is a swing type that allows the angle to be adjusted, and can be used anywhere.
[Applications]
· For working in narrow spaces or high-temperature environments such as engine rooms.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-355

Teilenummer
Z-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.28 €

2 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Shape Quadratisch Mirror Size(mm) Vertical: 86; Horizontal: 54; Thickness 0.4 Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 640
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) 150 Mass(g) 50 Product Type The mirror is a swing type that allows the angle to be adjusted

Sie befinden sich auf der Seite für Inspektionsspiegel, Z-355, die Teilenummer ist Z-355.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-355.

Technischer Support