Impact Wrench NW-2800P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20735

Teilenummer
20735
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

941.80 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Tightening Torque(N▪m) 800 Socket Plug Angle(mm) 19.05 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 25/high power: 20
Number Of Rotations(rpm) 5000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.25
Ventilation Hinten Detailed Model Number NW-2800P Overall Length(mm) 225
Weight(g) 5000 Hose B Diameter Fixing Screw Rc3/8 Hose I.D.(mm) 9.5
No. of power adjustments(Number of Adjustments) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Wrench NW-2800P, die Teilenummer ist 20735.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20735.

Technischer Support