Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-831 |
P-832-L |
P-832-M |
P-832-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Hauptkörper Teile | Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion | Teileausführung | Ausführungsdetails | Passendes Modell | Verwendete | Adsorption Kapazität (g) | Werkstoff | Gewicht (g) | Spitze Farbe | Packungsmenge | Zubehör | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 137 | Grundkörper | Verfügbar | - | Vacuum pick (main unit) | - | - | - | Pad: silicone rubber, main unit: ABS | 12 | Pad: 220 | 1 | Pad, 3 types (S, M, L), nozzle (straight, curved) | For objects difficult to pick up by tweezers. Vacuum pack with lower cost and improved operation. | |||
9.41 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Teil | - | Chip | Pad (spare parts) | For P-831/835 | L (Pad Diameter: 9.5 mm φ) | 130 | Silicone Rubber | - | 220 | 3 pcs. | - | - | |
6.35 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | Teil | - | Chip | Pad (spare parts) | For P-831/835 | M (Pad Diameter: 6.5 mm φ) | 50 | Silicone Rubber | - | 220 | 3 pcs. | - | - | ||
9.41 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Teil | - | Chip | Pad (spare parts) | For P-831/835 | S (Tray diameter 3.5 mmφ) | 4 | Silicone Rubber | - | 220 | 3 pcs. | - | - |
Loading...
Ausführung Spitze | Sonstige | Einzeln Produktsatz Produkt | Einzelstück |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Hauptkörper Teile
Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion
Teileausführung
Ausführungsdetails
Passendes Modell
Verwendete
Adsorption Kapazität(g)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften