Teilenummer
|
---|
K-81-4 |
K-81-5 |
K-81-6 |
K-81-7 |
K-81-8 |
K-83 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool set and tool box only | Tool set type | Set Content (Point) | Mass (g) | Product Type | Drilling Capacity (㎜) | JAN Code | Supplementary explanation | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | Schneidegerät | - | 4962772440735 | - | - | ||
12.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | Schneidegerät | - | 4962772440742 | - | - | ||
13.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Schneidegerät | - | 4962772440759 | - | - | ||
16.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | Schneidegerät | - | 4962772440766 | - | - | ||
15.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Schmal | - | 4962772440773 | - | - | ||
119.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Tool Set | Teil | 10 | 480 | Tools only | Aluminum Plate: 1.8 or less, Iron Plate: 0.8 or less | - | Ø10 mm pilot hole is required for machining. | Cutter: 16/18/21/25/30 mm φ, mortar, center bolt, K-441 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool set and tool box only
Tool set type
Set Content(Point)
Mass(g)
Product Type
Drilling Capacity(㎜)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften