Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UH-10
Head (diameter)(mm) | 49 | Head (length)(mm) | 100 | Overall Length(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Head material | Polyurethan | Weight(g) | 770 | Supplementary explanation | Standard 1.0 lb. |
Nominal(lb) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Urethan-Hammer, stoßfrei, die Teilenummer ist UH-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UH-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften