• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz kurzer Schraubenschlüssel, L-Ausführung, langer Kugelkopf, BL900S

Satz kurzer Schraubenschlüssel, L-Ausführung, langer Kugelkopf, BL900S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hexagonal bar wrench ideal for tightening/loosening hexagonal socket bolts and screws in spaces where there are height restrictions.
[Features]
· Neck length has been minimized to be ideal for fastening/loosening work in places with limited height.
· Made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
· Prevents wearing of the hexagon part with high-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· While it is significantly strong, the toughness is increased (resistant to breaking), improving reliable work and safety.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· A 9-piece set of L-shaped long type with a short underhead length.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BL900S

Teilenummer
BL900S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.14 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 96 / 81 / 111 / 127 / 142 / 160 / 180 / 198 / 225 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 13
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 470

Sie befinden sich auf der Seite für Satz kurzer Schraubenschlüssel, L-Ausführung, langer Kugelkopf, BL900S, die Teilenummer ist BL900S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL900S.

Technischer Support