Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BL-02S |
BL-03S |
BL-04S |
BL-05S |
BL-06S |
BL-08S |
BL-1.5S |
BL-2.5S |
BL-10S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 96 | 5 | 3 | ||
7.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 127 | 8 | 8 | ||
9.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 142 | 9 | 16 | ||
8.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 160 | 11 | 28 | ||
12.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 180 | 13 | 46 | ||
13.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 198 | 16 | 91 | ||
6.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 81 | 4 | 2 | ||
7.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 111 | 6 | 5 | ||
22.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 225 | 18 | 161 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften