L-förmiger Innensechskant-Schlüsselsatz, W-99

L-förmiger Innensechskant-Schlüsselsatz, W-99

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hex wrench set with dedicated vinyl case.
[Features]
· Nine wrenches of different sizes.
· A lineup of 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 3, and 4 mm.
[Applications]
· The vinyl case that can store objects by size comes with partitions.
· Unlikely to scatter within the case, preventing errors in use as well as in storage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-99

Teilenummer
W-99
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.41 €

10 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Standardausführung Abmessung Breite über die Fläche(mm) 2 / 3 / 4 / 0.71 / 1.5 / 2.5 / 0.89 / 1.27
Abmessung Breite über die Fläche(Inch) 1/16 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Gesamtlänge (Maß L)(mm) 60 / 58 / 65 / 46 / 52 / 47 / 72 / 34
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm) 10 / 12 / 14 / 15 / 20 / 25 / 8 / 13 Setinhalt(Book) 9 Innensechskantschraube M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5
Innensechskant-Stellschraube M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8 Setinhalt 0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4 Gewicht(g) 32

Sie befinden sich auf der Seite für L-förmiger Innensechskant-Schlüsselsatz, W-99, die Teilenummer ist W-99.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-99.

Technischer Support