• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Innensechskantschlüsselsatz, W-98

Innensechskantschlüsselsatz, W-98
Foldable hex wrench set that is conveniently portable.
[Features]
· Set details - Subtense size: 1.27/1.5/1.6/2.0/2.4/2.5/3.0/3.2/4.0/4.8.
· Unit quantity: 10 pieces.
· Total length: (when stored) 85 mm.
· Weight: 115 g.
[Applications]
· Bends at 90° for tightening when torque is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-98

Teilenummer
W-98
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.17 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Messerform Ausführung Spitze Standardausführung Abmessung Breite über die Fläche(mm) 1.27~4.8
Abmessung Breite über die Fläche(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 3/16 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Gesamtlänge (Maß L)(mm) 85 (When stowed)
Setinhalt(Book) 10 Innensechskantschraube M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M3、M4、-、M5、1/4" Innensechskant-Stellschraube M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M5、M6、1/4"、M8、3/8"
Setinhalt 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、2.5、3、1/8"、4、3/16" Gewicht(g) 115

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüsselsatz, W-98, die Teilenummer ist W-98.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-98.

Technischer Support