Fächerschleifer

Fächerschleifer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A product which can polish both bottom and side surfaces at the same time.

[Features]
· The tip (bottom) can also be used for added convenience.
· Polishing cloth extends further than the shaft so the bottom and sides can be used for 2 surface simultaneous polishing.
· Unlikely to clog, allowing a uniform finish to be achieved throughout.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· Due to heat dissipation, it does not alter the polished material.
· Excellent autogenous properties.
· Ideal for polishing flat surfaces, bottom surfaces and corners

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
CP1020A4
CP1520A6
CP2020A6
CP2525A6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)

13.21 €

10 11 Arbeitstage 10203606000

15.36 €

10 5 Arbeitstage 152031006400

13.21 €

10 11 Arbeitstage 202031006000

15.81 €

10 11 Arbeitstage 252561006000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Packaging Quantity(Book) 10

Technischer Support