• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe, Welle G 3 mm【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3311
G3312
G3313
G3511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Overall Length
(mm)
Abrasive grain Grindstone Section Shape

18.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 131343WA-

26.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 131747WACone

18.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 61040FA-

23.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 132552ACone

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Particle Size(#) 60 Shaft Diameter(mm) 3
Packaging Quantity(Book) 5

Technischer Support