• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Touch Happy Schleifscheibe TOP 100xM10

One-Touch Happy Schleifscheibe TOP 100xM10
One-touch screw type. Delivers high performance at a low price.

[Features]
· One-touch screw type. High performance at a low cost.
· No clogging or burning.
· Quiet grinding noise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M10H-A6

 

Teilenummer
M10H-A6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.97 €

20 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Edelstahl Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Particle Size(#) 100 abrasive grain Alundum (A)
Packaging Quantity(Sheets) 20 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch Happy Schleifscheibe TOP 100xM10, die Teilenummer ist M10H-A6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M10H-A6.

Technischer Support