SG Sisal-Scheibe, 100 Stk.

SG Sisal-Scheibe, 100 Stk.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for the process before mirror finishing. Features outstanding heat dissipation as well.

[Features]
· For the final finish before a mirrored surface.
· Boasts a beautifully polished surface.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
SG-SD100
SG-SD100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Details Type

20.84 €

5 5 Arbeitstage Gusseisen[◎]-

28.28 €

5 5 Arbeitstage Edelstahl[○] / Legierter Stahl[○]Abrasive Impregnation

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Baumwolle: Hanfscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Nicht verfügbar Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Technischer Support