Teilenummer
|
---|
OTAD100-A60S |
OTAD100-A80S |
OTAD100-GZ60S |
OTAD100-GZ80S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 60 | A | AD-1100 X M10A 60 S | ||
127.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 80 | A | AD-1100 X M10A 80 S | ||
132.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | 60 | GZ | AD-1100 X M10GZ 60 S | ||
132.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | 80 | GZ | AD-1100 X M10GZ 80 S |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Quantity per Package(Pieces) | 10 | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product |
Fiber direction | Horizontal | Features 1 | Cutting Capacity Emphasis | Specifications | S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften