Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MT10015-A-40 |
MT10015-A-60 |
MT10015-A-80 |
MT10015-A-120 |
MT10015-A-150 |
MT10015-A-180 |
MT10015-A-240 |
MT10015-A-320 |
MT10015-A-400 |
MT10015-A-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 40 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 80 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 120 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 150 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | ||
64.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 600 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 25 | Abrasive grain | Schleifkörper A |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 | Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Curved Surface Polishing |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften