Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLD10015S-80 |
PLD10015S-1000 |
PLD10015S-120 |
PLD10015S-150 |
PLD10015S-240 |
PLD10015S-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 80 | ||
70.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1000 | ||
70.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | ||
70.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 150 | ||
70.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 240 | ||
70.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 400 |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 10 | Abrasive grain | E Schleifmittel |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 | Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Pre-processing for the mirror surface |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften