Teilenummer
|
---|
GTG-305-2.3-25.4-AZ36T |
GTG-355-2.6-25.4-AZ36T |
GTG-405-2.8-25.4-AZ36T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 305 | 2.3 | ||
130.12 € | 10 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 8 Arbeitstage | 355 | 2.6 | ||
163.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 405 | 2.8 |
Loading...
Product Type | Flach | Work material | General steel / Edelstahl | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | T | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften