CBN-Schleifscheibe „Mighty Touch“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMV0108

Teilenummer
SMV0108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

736.57 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter (D)(mm) 180 Thickness (T)(mm) 13 Hole Diameter (H)(mm) 31.75
Abrasive grain B Particle Size 170 Degree of Coupling (X layer = 5 mm)
Shape 1A1 Binding Agent VP2 Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 45

Sie befinden sich auf der Seite für CBN-Schleifscheibe „Mighty Touch“, die Teilenummer ist SMV0108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMV0108.

Technischer Support