Bohrfutter (Mikron-Spannfutter) , HSK-Typ

Bohrfutter (Mikron-Spannfutter) , HSK-Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSKA63-HPC20-110A

Teilenummer
HSKA63-HPC20-110A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

328.76 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 63 Tool Type End mill / Drill / Senker / Hahn Holder Length L(mm) 110
Nominal, Cutting Tool, Shank Diameter(φd) HPC20 φC(φ) 56 φC1(φ) 38
M M8 H(mm) 75 H1(mm) 26
H2(mm) 50 Minimum Cutting Edge Insertion Amount 45 Adjusting Screw 10
φd 20 Mass(kg) 1.8

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrfutter (Mikron-Spannfutter) , HSK-Typ, die Teilenummer ist HSKA63-HPC20-110A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSKA63-HPC20-110A.

Technischer Support