Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G25
Teilenummer
|
---|
G25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Product Type | Lochsäge | blade diameter(mm) | 25 | Blade thickness(mm) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 84 | Blade Length(mm) | 8 | Protrusion amount(mm) | 16 |
Number of flutes(Sheets) | 8 | center drill | G645 | shank No. | No.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lochschneider Typ G, die Teilenummer ist G25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G25.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften