Erhöht Ihre Sicherheit: Sicheres Arbeiten durch automatische Anpassung der Verpresskraft.
Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33844 |
40342 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Passend für | Gewicht (g) | Abisolierter Bereich (Minimum - Max)(AWG) | VDE Artikel | SB - Verpackung | ESD Artikel | Gesamtlänge (mm) | mit Batterie | Abisolierbereich Querschnitt min. (mm²) | Abisolierbereich Querschnitt max. (mm²) | Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) | Abisolierbereich min (AWG) | Abisolierbereich max (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.10 € | 4 | 3 Arbeitstage | 0,14 bis 10 mm² | 26 | 8 | 10 | 0.14 | 33844 | Spezialstahl | gelöscht und temperiert | 220 | Crimper | Aderendhülsen | Aderendhülsen | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.56 € | 4 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 26 - 5 | Ja | Ja | Nein | 220 | Nein | 0.14 | 16 | 0.14 - 16 | 26 | 5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Passend für
Gewicht(g)
Abisolierter Bereich (Minimum - Max)(AWG)
VDE Artikel
SB - Verpackung
ESD Artikel
Gesamtlänge(mm)
mit Batterie
Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²)
Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²)
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²)
Abisolierbereich min (AWG)
Abisolierbereich max (AWG)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften