Erhöht Ihre Sicherheit: Sicheres Arbeiten durch automatische Anpassung der Verpresskraft.
Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.
Zur Verarbeitung rot-, blau- und gelb-isolierter Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoßverbinder und Parallelverbinder nach DIN 46234.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33842
Crimpbereich | 0,25 bis 6 mm² | Crimpbereich AWG (min.)(awg) | 22 | Crimpbereich AWG (maximal)(awg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Crimpfläche (maximal)(mm²) | 6 | Crimpbereich (min.)(mm²) | 0.25 | Hersteller Teilenummer | 33842 |
Werkstoff | Spezialstahl | Materialeigenschaften | gelöscht und temperiert | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 220 |
Produktart | Crimper | Einsatzbereich | Nicht isolierte Schaufelklemmen | nicht isolierte Schaufelklemmenbuchsen | Passend für | Nicht isolierter Flachstecker |
Gewicht(g) | 510 | VDE Artikel | Ja | SB - Verpackung | Nein |
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) | 0.25 |
Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) | 6 | Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) | 0.25 - 6 | Abisolierbereich min (AWG) | 24 |
Abisolierbereich max (AWG) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Crimpwerkzeug für nicht isolierte Flachstecker, die Teilenummer ist 33842.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33842.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften