Wiha Crimpwerkzeug für nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Hülse 220 mm (33843)

Wiha Crimpwerkzeug für nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Hülse 220 mm (33843)

Erhöht Ihre Sicherheit: Sicheres Arbeiten durch automatische Anpassung der Verpresskraft.

Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33843

Teilenummer
33843
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.10 €

4 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Crimpbereich 0,1 bis 16 mm² Crimpbereich AWG (min.)(awg) 26 Crimpbereich AWG (maximal)(awg) 6
Crimpfläche (maximal)(mm²) 16 Crimpbereich (min.)(mm²) 0.1 Hersteller Teilenummer 33843
Werkstoff Spezialstahl Materialeigenschaften gelöscht und temperiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 220
Produktart Crimper Einsatzbereich Nicht isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Stiftkabelschuhe | nicht isolierte Stoßverbinder | nicht isolierte Mini-Kabelschuhe Passend für Nicht isolierte Steckverbinder. Stiftverbinder. Steckverbinder und Mini - Stollen
Gewicht(g) 510 VDE Artikel Ja SB - Verpackung Nein
ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Abisolierbereich min (AWG) 26
Abisolierbereich max (AWG) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Crimpwerkzeug für nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Hülse 220 mm (33843), die Teilenummer ist 33843.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33843.

Technischer Support