Erhöht Ihre Sicherheit: Sicheres Arbeiten durch automatische Anpassung der Verpresskraft.
Anwendung: Zur Verarbeitung von Kabelschuhen in Stiftform mit Isolierhülse nach DIN 46231, Kabelschuhen in Ringform mit Isolierhülse nach DIN 46237, Steckhülsen mit Isolierhülse nach DIN 46245 Teil 1-3.
Anwendung: Für normgerechte, lötfreie elektrische Verbindungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33841
Gewicht(g) | 220 | Abisolierter Bereich (Minimum - Max)(AWG) | 20 - 10 | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 220 |
mit Batterie | Nein | Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) | 0.5 | Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) | 6 |
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) | 0.5 - 6 | Abisolierbereich min (AWG) | 20 | Abisolierbereich max (AWG) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte, die Teilenummer ist 33841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33841.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften