Wiha Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St. Farbcode DIN

Wiha Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St. Farbcode DIN

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.

Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.

Erhöht Ihre Sicherheit: Verhinderung von Kabelbrüchen dank geschützter Einzellitzen.

Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Anwendung: Ideal für den Anschluss von feindrahtigen Leitern geeignet, insbesondere bei Klemmenverbindungen.

Gerade beim Anschluss von feindrahtigen Leitern in Klemmen müssen Elektriker darauf achten, dass einzelne Adern nicht abgequetscht oder vorbeigesteckt werden. Andernfalls drohen Kabelbrüche oder gar Kurzschlüsse, welche letztendlich eine potentielle Brandursache darstellen. Aderendhülsen können dies vermeiden und sorgen für Kontaktsicherheit und somit für eine langfristige Betriebssicherheit. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Mittels der Hülse wird auch das Einführen des Kabels in die Klemme vereinfacht. Die halogenfreien Aderendhülsen von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43932
43996
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L1
(mm)
Abisolierte Fläche (AWG) Stärke S2
(mm)
Stärke S1
(mm)
Länge L2
(mm)
Farbe Durchmesser D1
(mm)
Durchmesser D2
(mm)

6.91 €

20 7 Arbeitstage 20100.30.212gelb3.56.3

2.31 €

40 7 Arbeitstage 14180.250.158grau1.22.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbcode DIN Ja ESD-Artikel nein Inhalt 100
Blisterpackung nein VDE-Artikel nein mit Batterie Nein

Technischer Support