Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.
Erhöht Ihre Sicherheit: Verhinderung von Kabelbrüchen dank geschützter Einzellitzen.
Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.
Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.
Anwendung: Ideal für den Anschluss von feindrahtigen Leitern geeignet, insbesondere bei Klemmenverbindungen. Sonderhülse für den Zweileiteranschluss.
Gerade beim Anschluss von feindrahtigen Leitern in Klemmen müssen Elektriker darauf achten, dass einzelne Adern nicht abgequetscht oder vorbeigesteckt werden. Andernfalls drohen Kabelbrüche oder gar Kurzschlüsse, welche letztendlich eine potentielle Brandursache darstellen. Aderendhülsen können dies vermeiden und sorgen für Kontaktsicherheit und somit für eine langfristige Betriebssicherheit. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Mittels der Hülse wird auch das Einführen des Kabels in die Klemme vereinfacht. Die Zwillings-Aderendhülsen sind speziell für den Zweileiteranschluss ausgelegt. Die halogenfreien Aderendhülsen von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C. Sie werden entsprechend der DIN 46228 gefertigt, hierbei entspricht der deutsche Farbcode (Code 2) dem DIN-Farbcode.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43947
Farbcode DIN | Ja | Länge L1(mm) | 18.5 | Abisolierte Fläche (AWG) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
ESD-Artikel | nein | Stärke S2(mm) | 0.3 | Inhalt | 100 |
Blisterpackung | nein | Faktor und abisolierte Fläche (AWG) | 2 x 14 | Faktor und Nennweite | 2 x 2.5 |
Nennweite / AWG-Faktor | 2 x | Stärke S1(mm) | 0.2 | Länge L2(mm) | 10 |
VDE-Artikel | nein | mit Batterie | Nein | Farbe | blau |
Durchmesser D1(mm) | 2.8 | Durchmesser D2(mm) | 4.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zwillings-Aderendhülse mit Kunststoffkragen 100 St. Farbcode 2 (DE) & DIN, die Teilenummer ist 43947.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43947.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften