Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.
Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.
Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.
Spart Zeit: Nach Verpressen keine weitere Isolierung notwendig.
Anwendung: Ideal für den Anschluss von Erdungskabeln. Geeignet für die Anwendung im Schaltschrankbau, für die Kabelkonfektionierung oder auch im Bau von Schienenfahrzeugen sowie im CarHifi-Bereich.
Bei der Verbindung elektrischer Leiter ist eine sichere Verbindung unerlässlich. In Kombination mit den automatischen Crimpwerkzeug und den Verbindern von Wiha kann eine gasdichte Verbindung hergestellt und somit eine langfriste Kontaktsicherheit gewährleistet werden. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Die halogenfreien Verbinder von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C. Sie werden gemäß der Maßangaben der DIN 46341 gefertigt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43965 |
43966 |
43967 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L1 (mm) | Nennweite (min - max) (mm²) | Abisolierte Fläche (min - max) (AWG) | Inhalt | Farbe | Durchmesser D1 (mm) | Durchmesser D2 (mm) | Abisolierbereich min (AWG) | Abisolierbereich max (AWG) | Nenngröße min (mm²) | Nenngröße max (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 15 | 7 Arbeitstage | 26 | 0.5 - 1 mm² | 22 - 16 | 100 | rot | 4.1 | 1.6 | 22 | 16 | 0.5 | 1 | ||
16.30 € | 15 | 7 Arbeitstage | 26 | 1.5 - 2.5 mm² | 16 - 14 | 100 | blau | 4.5 | 2.3 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 | ||
23.74 € | 15 | 7 Arbeitstage | 28 | 4 - 6 mm² | 12 - 10 | 50 | gelb | 6.5 | 3.6 | 12 | 10 | 4 | 6 |
Loading...
ESD-Artikel | nein | Blisterpackung | nein | VDE-Artikel | nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L1(mm)
Nennweite (min - max) (mm²)
Abisolierte Fläche (min - max) (AWG)
Inhalt
Farbe
Durchmesser D1(mm)
Durchmesser D2(mm)
Abisolierbereich min (AWG)
Abisolierbereich max (AWG)
Nenngröße min(mm²)
Nenngröße max(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften