Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1792.6341
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Kunststoff | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 5 Achsen | B=Breite(mm) | 75 | B1(mm) | 100 |
B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 | D=Durchmesser(mm) | 5.3 |
D1(mm) | 13.8 | D2=Durchmesser(mm) | 9 | H=Höhe(mm) | 464 |
H2(mm) | 40 | L=Länge(mm) | 634 | L1(mm) | 560 |
Sie befinden sich auf der Seite für Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form B, 5 Achsen (K1792), die Teilenummer ist K1792.6341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1792.6341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften