• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungskabel Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12736
EC0710
EC0711
EC0720
EC0721
EC1520
EC1521
EC1522
EC1523
EC1524
EC1533
EC2046
EC2084
EC2086
EC2097
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Werkstoffe Schutzklasse Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Geformter Körper Material Besondere Funktion Maße
(mm)

67.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 20; (ohne Widerstand)Gehäuse: PBT-GF20III8-32 DC-40-804PBTAbgeschirmtes Kabel89.5 x 33.4 x 47.3

161.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

185.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

170.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

192.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

12.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

17.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

27.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

28.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

19.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

41.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

207.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

163.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

110.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

253.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ---30 AC / 36 DC-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support