• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungskabel Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12543
E12544
E12545
E12549
E12550
E12551
E12565
E12566
E12614
E60303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Werkstoffe Schutzklasse Anschluss Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Geformter Körper Material Besondere Funktion Umgebungstemperatur (bewegt)
(°C)

23.46 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)PAIII-8-32 DC-40-854PAFrei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-85

25.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)PAIII-8-32 DC-40-854PAFrei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-85

31.03 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)PAIII-8-32 DC-40-854PAFrei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-85

24.75 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)PAIII-8-32 DC-40-854PAFrei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-85

27.73 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)PAIII-8-32 DC-40-854PAFrei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-85

37.67 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)PAIII-8-32 DC-40-854PAFrei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-85

26.06 €

1 4 Arbeitstage -PBT--12-24 DC-40-100----40-100

43.83 €

1 4 Arbeitstage -PBT--12-24 DC-40-100----40-100

30.45 €

1 4 Arbeitstage -Gehäuse: TPU--< 50 AC/DC-25-90--Halogen frei-

39.32 €

1 4 Arbeitstage ---Kabel: 10 m, PUR; 4 x 0,5 mm², Stecker: 1 x AMP, gerade------

Loading...

  1. 1

Technischer Support