Teilenummer
|
---|
EVF555 |
EVF556 |
EVF557 |
EVF558 |
EVF559 |
EVF560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | ||
30.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) | 0-80 | ||
36.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) | 0-80 | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) | 0-80 | ||
81.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) | 0-80 | ||
138.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) | 0-80 |
Loading...
Werkstoff Mutter | Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) | Werkstoffe | Gehäuse: PP Halogenfrei | Design | Ethernet-Kabel, D-kodiert |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | III | Anwendung | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie | Betriebsspannung(V) | 30 AC / 60 DC |
Umgebungstemperatur(°C) | -25-100 | Max. Stromlast Gesamt(A) | 1.5 | Anzugsmoment(Nm) | Kontermutter: 0,6-1,2 |
Geformter Körper Material | PC / PC | Besondere Funktion | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Optionale Eigenschaften