Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61813087 |
61813090 |
61813091 |
61813092 |
61813097 |
61813098 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width (mm) | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 100 | 5 Arbeitstage | 998 | 4.6 | 40 | ||
1.93 € | 100 | 5 Arbeitstage | 520 | 4.6 | 152 | ||
2.47 € | 100 | 5 Arbeitstage | 680 | 4.6 | 203 | ||
2.82 € | 100 | 5 Arbeitstage | 840 | 4.6 | 254 | ||
2.90 € | 100 | 5 Arbeitstage | 680 | 7.9 | 203 | ||
3.28 € | 100 | 5 Arbeitstage | 840 | 7.9 | 254 |
Loading...
Material | Sonstige | Farbe | Sonstige | Bandverschluss | Kugelschnapper |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | falsch | Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) | Modell | Ohne Verzahnung |
Lösbares Befestigungsmittel | falsch | Textstreifen | Keine | UL-Zulassung | wahr |
UV-stabil gemäß. ASTM D6779 | falsch | Transparent | falsch | Oberflächenschutz | Plastik überzogen |
VG-Zulassung | falsch | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | MIL-Zulassung | falsch |
Reflektierend (fluoreszierend) | falsch | Art der Befestigung | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width(mm)
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften