KX E-Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1301000
1545000
1546000
1547000
1548000
1549000
1550000
1551000
1552000
1553000
1554000
1555000
1556000
1557000
1574000
1575000
1576000
1577000
1578000
1579000
1584000
1587000
1588000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlagfestigkeit Schutzart (IP) (NEMA) Blechstärke Schrank
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
-

383.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage NEMA 4X1.5200155

54.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.2515080

50.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.2520080

66.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.2520080

54.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25150120

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25200120

64.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25200120

48.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.2515080

59.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.2520080

49.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25150120

59.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25200120

65.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25300120

73.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25300120

73.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25200120

65.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25200155

72.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25300155

77.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25380155

86.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25300155

109.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25300155

135.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08NEMA 41.25300155
-

207.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage NEMA 4X1.25200120
-

235.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage NEMA 4X1.25200155
-

272.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage NEMA 4X1.25380155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 0 Befestigung der Abdeckung Aufgeschnappt
Befestigungsmethode Aufputz (Gips) Typ des Einlasses Schwenkring Anzahl der Einlässe 0
Schutzart (IP) IP66 Erweiterung möglich falsch Für Ex-Zonenstaub Keine
Halogen falsch Verschließbar falsch Oberflächenschutz Galvanisch / elektrolytisch verzinkt
Arbeitstemperatur(°C) Mit transparentem Deckel falsch Für Ex-Zonen- Gas Keine
Mit Abdeckung falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Maximaler Leiterquerschnitt(mm²)
Schaltungsintegrität Keine Werkstoff Stahl

Technischer Support