• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

U-Strangkühlkörper für DIL und SMD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ICK 35 SA

Teilenummer
ICK 35 SA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche schwarz eloxiert Länge(mm) 35 Breite(mm) 18,5
Höhe(mm) 15 Wärmewiderstand(k/W) 15 Blechstärke(mm) 1,2

Sie befinden sich auf der Seite für U-Strangkühlkörper für DIL und SMD, die Teilenummer ist ICK 35 SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ICK 35 SA.

Technischer Support