Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Blechstärke (mm) | Montageart | Für Transistorgehäuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 1-2 | Clip-Befestigung | TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 1-2 | Clip-Befestigung | TO 220 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Federstahl, korrosionsgeschützt | 1-2 | Clip-Befestigung | TO 220 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 1 - 1,5 | Clip-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 2 | Clip-Befestigung | TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 4 | Clip-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 2-3 | Clip-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 4 | Clip-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 2-3 | Clip-Befestigung | TO 126, SOT 32, SOT 82 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 1,5 - 3 | Clip-Befestigung | TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | 2 | Clip-Befestigung | TO 220 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Federstahl, korrosionsgeschützt | 5,5 | Clip-Befestigung | TO 220 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Federstahl, korrosionsgeschützt | 6,5 | Clip-Befestigung | TO 218, TO 247 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Federstahl, korrosionsgeschützt | - | Schraub-Befestigung | TO 220 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Federstahl, korrosionsgeschützt | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 247 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Schraub-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 262, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 262, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | TO 218, TO 220, TO 247, TO 262, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | TO 218, TO 202, TO 220, TO 248, TO 262, TO 264, TO 3 P, SOT 199 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | TO 218, TO 202, TO 220, TO 247, TO 248, TO 262, TO 264, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | TO 126, TO 218, TO 220, TO 225, TO 247, TO 248, TO 251, TO 3 P, SOT 32 | |||
- | 100 | auf Anfrage | rostfreier Stahl | - | Einrast-Befestigung | eSIP |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Blechstärke(mm)
Montageart
Für Transistorgehäuse
Ausführung
Optionale Eigenschaften