Stiftkühlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ICK S 10 X 10 X 6,​5
ICK S 10 X 10 X 12,​5
ICK S 14 X 14 X 6,​5
ICK S 14 X 14 X 10
ICK S 17 X 17 X 20
ICK S 18 X 18 X 6,​5
ICK S 18 X 18 X 10
ICK S 22 X 22 X 6,​5
ICK S 25 X 25 X 6,​5
ICK S 25 X 25 X 12,​5
ICK S 25 X 25 X 18,​5
ICK S 29 X 29 X 10
ICK S 29 X 29 X 20
ICK S 32 X 32 X 20
ICK S 36 X 36 X 10
ICK S 36 X 36 X 15
ICK S 36 X 36 X 20
ICK S 40 X 40 X 10
ICK S 40 X 40 X 20
ICK S 45 X 45 X 10
ICK S 50 X 50 X 10
ICK S 50 X 50 X 20
ICK S 50 X 50 X 25
ICK S 50 X 50 X 50
ICK S D 12 X 12 X 7,​5
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Wärmewiderstand
(k/W)
Blechstärke
(mm)
Verlustleistung Bauform
1 auf Anfrage 10106,525 - 1822,5 WRechteck
1 auf Anfrage 101012,522,5 - 15,522,8 WRechteck
1 auf Anfrage 14146,59 - 4,525 WRechteck
1 auf Anfrage 1414108,8 - 4,225,1 WRechteck
1 auf Anfrage 17,317,3207,89 - 2,53,56,3 WRechteck
1 auf Anfrage 18186,57 - 3,527,7 WRechteck
1 auf Anfrage 1818106,8 - 328 WRechteck
1 auf Anfrage 22226,56,4 - 3,25213,3 WRechteck
1 auf Anfrage 25256,55,8 - 3,5212,9 WRechteck
1 auf Anfrage 252512,55,3 - 2,1214,1 WRechteck
1 auf Anfrage 252518,55,2 - 1,25214,4 WRechteck
1 auf Anfrage 2929105,7 - 2,53,513,1 WRechteck
1 auf Anfrage 2929203,7 - 1,253,520,2 WRechteck
1 auf Anfrage 32,732,7203,7 - 13,520,4 WRechteck
1 auf Anfrage 36,436,4104,7 - 1,753,516 WRechteck
1 auf Anfrage 36,436,4153,9 - 1,253,519,2 WRechteck
1 auf Anfrage 36,436,4203,2 - 0,953,522 WRechteck
1 auf Anfrage 4040104,6 - 1,253,516,3 WRechteck
1 auf Anfrage 4040203,5 - 0,93,521,4 WRechteck
1 auf Anfrage 4545104,7 - 13,516 WRechteck
1 auf Anfrage 5050102,7 - 0,53,520 WRechteck
1 auf Anfrage 5050202,7 - 0,53,527,7 WRechteck
1 auf Anfrage 5050252,4 - 0,53,531,2 WRechteck
1 auf Anfrage 5050504,05 - 0,253,514,32 WRechteck
1 auf Anfrage 12127,510,85 - 5,12,54,6 WDome

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Aluminium natur Befestigungsart Wärmeleitfolie, Wärmeleitkleber Lochbild universell

Technischer Support