Teilenummer
|
---|
ICK LED R 28 X 15 G |
ICK LED R 40 X 27 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Blechstärke (mm) | Verlustleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 15,24 | 15,72 - 3,8 | 3,5 | 7,6 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 9,41 | 5 | 12,1 W |
Loading...
Oberfläche | schwarz eloxiert | Befestigungsart | Wärmeleitfolie, Wärmeleitkleber |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Blechstärke(mm)
Verlustleistung
Ausführung
Optionale Eigenschaften