Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Blechstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 8,5 | 6,3 | 4,8 | 90 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 6,3 | 19 | 4,8 | 54 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 19 | 6,3 | 4,8 | 62 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 20,5 | 12 | 16 | 18 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 6,3 | 4,8 | 43 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 33 | 19 | 4,8 | 25,8 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37 | 19 | 4,8 | 25,6 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 51 | 19 | 4,8 | 24 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 11,8 | 11,8 | 8 | 25 | 2,5 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 5 | 6,3 | 4,8 | 123 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 8 | 6,3 | 4,8 | 87 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 10 | 6,3 | 4,8 | 75 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 13 | 6,3 | 4,8 | 63 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 17 | 6,3 | 4,8 | 51 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 13 | 19 | 4,8 | 29 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 19 | 19 | 4,8 | 22 | 1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 17 | 30 | 7,5 | 17 | 2,8 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 15,3 | 15,3 | 8 | 27 | 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 22,3 | 22,3 | 8 | 21 | 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | lötfähige Oberfläche | 8 | 8 | 6 | 74 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 8 | 8 | 6 | 74 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 10 | 8 | 6 | 71 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 17 | 8 | 6 | 42 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 26 | 8 | 6 | 26 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | lötfähige Oberfläche | 8 | 13,5 | 15,24 | 25,6 | 3,5 | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, lötfähige Oberfläche | 21 | 13,5 | 15,24 | 16,5 | 3,5 | |||
- | 1 | auf Anfrage | lötfähige Oberfläche | 21 | 10 | 6 | 31 | 1,5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Blechstärke(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften