Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Blechstärke (mm) | Verlustleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 | 32 - 10 | 1,8 | 1,8 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | 28,5 - 9,1 | 1,8 | 1,9 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 14 | 6 | 30 - 8,5 | 1,8 | 2,1 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 14 | 10 | 27,4 - 8 | 1,8 | 2,3 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 21 | 21 | 6 | 24,3 - 8 | 1,8 | 2,5 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 23 | 23 | 6 | 22,5 - 6,5 | 1,8 | 2,8 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 23 | 23 | 10 | 21,5 - 6 | 1,8 | 2,9 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 27 | 6 | 20 - 6,5 | 1,8 | 3,1 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 27 | 10 | 18,5 - 6 | 1,8 | 3,3 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 27 | 14 | 13,5 - 4 | 2,5 | 9,5 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 31 | 31 | 6 | 18,6 - 5,5 | 1,8 | 3,4 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 31 | 31 | 10 | 17 - 5 | 1,8 | 3,7 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 35 | 6 | 16,5 - 5,8 | 1,8 | 3,7 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 35 | 10 | 15,7 - 5 | 1,8 | 3,8 W | |||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 40 | 10 | 13,8 - 4,4 | 1,8 | 4,4 W |
Loading...
Oberfläche | schwarz eloxiert | Befestigungsart | Wärmeleitfolie, Wärmeleitkleber | Lochbild | universell |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Blechstärke(mm)
Verlustleistung
Ausführung
Optionale Eigenschaften