Teilenummer
|
---|
FK 201 SA 3 |
FK 201 SA-CB |
FK 202 SA-CB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Für Transistor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 25,4 | 6 | TO 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 25,4 | 6 | SOT 32, TO 66, TO 3, SOT 9 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12,7 | 8 | SOT 32, TO 66, TO 3, SOT 9 |
Loading...
Material | Aluminium | Oberfläche | schwarz eloxiert | Länge(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 45 | Ausführung | mit Lochung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Für Transistor
Ausführung
Optionale Eigenschaften