Teilenummer
|
---|
SK DC 2 1 76 SA |
SK DC 4 1 117 SA |
SK DC 5 1 59 SA |
SK DC 8 60 SA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Blechstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | auf Anfrage | 76 | 50,8 | 8 | 5,25 - 1,1 | 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 117 | 61 | 10 | 3,6 - 0,8 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 59 | 62,5 | 20 | 4,3 - 1,8 | 3,5 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 40 | 6 | 8,5 - 1,6 | 1,8 |
Loading...
Oberfläche | schwarz eloxiert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Blechstärke(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften