Aufsteckkühlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FK 220 SA 220
FK 224 MI 218-1
FK 224 MI-220-1
FK 224 MI-220-2
FK 224 SA-220-1
FK 224 SA-220-2
FK 243 MI 247 H
FK 243 MI 247 O
FK 243 MI 247 V
FK 245 MI 247 H
FK 245 MI 247 O
FK 245 MI 247 V
FK 252 SA 220 V
FK 252 SA 220 VL
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Oberfläche Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Wärmewiderstand
(k/W)
Für Transistor Ausführung
1 auf Anfrage Aluminiumschwarz eloxiert72520,525TO 220ohne Lötfahne
1 auf Anfrage Aluminiumlötfähige Oberfläche29,4258,318TO 218mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Aluminiumlötfähige Oberfläche29,4258,318TO 220mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Aluminiumlötfähige Oberfläche29,4258,318TO 220mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Aluminiumschwarz eloxiert29,4258,318TO 220mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Aluminiumschwarz eloxiert29,4258,318TO 220mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Kupfer (Cu)lötfähige Oberfläche27201319TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218mit Lötfahne für horizontalen Einbau
1 auf Anfrage Kupfer (Cu)lötfähige Oberfläche27201318,4TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218ohne Lötfahne
1 auf Anfrage Kupfer (Cu)lötfähige Oberfläche32201318,4TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Kupfer (Cu)lötfähige Oberfläche2720920,5TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218mit Lötfahne für horizontalen Einbau
1 auf Anfrage Kupfer (Cu)lötfähige Oberfläche2720920,2TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218ohne Lötfahne
1 auf Anfrage Kupfer (Cu)lötfähige Oberfläche3220919,7TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218mit Lötfahne für vertikalen Einbau
1 auf Anfrage Aluminiumschwarz eloxiert25,414,513,5121TO 220verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage
1 auf Anfrage Aluminiumschwarz eloxiert28,5814,513,5121TO 220verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage

Loading...

  1. 1

Technischer Support