Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Für Transistor | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 19,05 | 14,5 | 16,75 | 21 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / horizontale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 19,05 | 14,5 | 12,7 | 21 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 25,4 | 14,5 | 13,51 | 21 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 28,58 | 14,5 | 13,51 | 21 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 38,1 | 14,5 | 16,75 | 16 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / horizontale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 38,1 | 14,5 | 12,7 | 16 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 47,63 | 14,5 | 13,51 | 16 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 44,45 | 14,5 | 13,51 | 16 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 36,3 | 25,4 | 12,7 | 13 | TO 218 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 15,24 | 14,5 | 12,7 | 26 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 24,77 | 14,5 | 13,51 | 26 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 21,59 | 14,5 | 13,51 | 26 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt | 20 | 20 | 36 | 9,8 | TO 220 | verzinnte Lötfahne / vertikale Einbaulage | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 19,05 | 21,84 | 10,2 | 21,2 | TO 220 | - |
Loading...
Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Für Transistor
Ausführung
Ausführung
Optionale Eigenschaften