Wärmeleitfolien doppelseitig klebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10067273
10067275
10067278
10067284
10067285
10067289
WLFT 404 R 25
WLFT 405 14 X 14
WLFT 405 21 X 21
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wärmeleitfähigkeit
(W/m·K)
Dielectric Strength Temperaturbereich Brennbarkeitsklasse Typ Folienart Abmessungen
(mm)
1 auf Anfrage ---30°C bis +125°C--WLF10x10
100 auf Anfrage 0,45 kV (AC)-UL 94 V-0--100x100
100 auf Anfrage -----WLF14x14
100 auf Anfrage -----WLF21x21
100 auf Anfrage -----WLF23x23
100 auf Anfrage -----WLF27x27
1 auf Anfrage 0,45 kV (AC)-30°C bis +125°CUL 94 V-0Meterware--
100 auf Anfrage -----WLF14x14
100 auf Anfrage -----WLF21x21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe blau

Technischer Support