Teilenummer
|
---|
WS 3 |
WS 3 P |
WS 220 |
WS 247 |
WS 247-1 |
WS 3158 |
WS 3159 |
WS TOP 3 |
WS TOP 3/1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Für Transistor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | grün | TO 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | TO 3 PF | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | TO 220 | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | TO 247 | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | TO 247/1 | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | 3158 | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | 3159 | |||
- | 1 | auf Anfrage | grün | TOP 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | TOP 3/1 |
Loading...
Thickness | 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm | Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) | 1,22 | Dielectric Strength | 10 kV |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -60°C bis +180°C | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Wärmewiderstand | 0,4 K/W |
Dehnbarkeit | 100 % | Material | Silikonfolie, Standard | Härte | 75 Shore A |
Isolationswiderstand(Ω·cm) | 2,9·10¹⁵ | Folientyp | foil WS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Für Transistor
Optionale Eigenschaften