• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Silikongummiertes Isoliermaterial (Bandmaterial)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WST 30

Teilenummer
WST 30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thickness 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm Farbe grün Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) 1,22
Dielectric Strength 10 kV Temperaturbereich -60°C bis +180°C Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Wärmewiderstand 0,4 K/W Dehnbarkeit 100 % Material Silikonfolie, Standard
Härte 75 Shore A Isolationswiderstand(Ω·cm) 2,9·10¹⁵ Folientyp foil WS

Sie befinden sich auf der Seite für Silikongummiertes Isoliermaterial (Bandmaterial) , die Teilenummer ist WST 30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WST 30.

Technischer Support